Bosch Rexroth Aluminum Chameleon

Adaptable for any application.

Se på videoen
ACTIVE Cockpit brukes i et produksjonsanlegg til å registrere, behandle og visualisere alle relevante data i fabrikken.

ACTIVE Cockpit

Nydesignet brukergrensesnitt gir enda mer digital gjennomsiktighet for bærekraftig forbedring i produksjon, og er enda enklere å bruke.

Mer informasjon
Grunnleggende LED-systemlamper

Grunnleggende LED-systemlamper — en ny tilnærming til ergonomisk belysning

Sammenlignet med dagens LED-systemlamper, er de 50 % lysere og bruker 20 % mindre energi.
De krever også bare halve investeringen takket være den innovative aktiveringen for tri-light-konfigurasjonen.

Til nettkatalogen
Forklaringsvideo for Bosch Rexroth manuelle produksjonssystemer

Oppdag flytrack-systemene fra Bosch Rexroth.

Se på videoen
Visning av en effektiv arbeidsstasjon med ergonomiske deler levert av Bosch Rexroth

Hev nivået på den manuelle produksjonen din

Finn de riktige løsningene for de manuelle eller delvis automatiserte linjene dine.

Til nettkatalogen

FORM DITT LEAN-VERKSTED
med Bosch Rexroth manuelle produksjonssystemer

Hovedbekymringen ved moderne produksjon er å unngå svinn. MPS manuelle produksjonssystemer fra Rexroth er utviklet i tråd med aspektene i lean production. De tilrettelegger for enkel og rask planlegging og implementering av installasjoner for lean production.

Kravene til moderne lean production er mer enn å bare fokusere på individuelle moduler. Det er nødvendig å fokusere på et integrert system med et ensartet implementeringskonsept. Hos Rexroth gjenspeiles dette konseptet i MPS-filosofien.


Design dine egne arbeidsstasjonsløsninger

Vårt rammeverktøy for din effektive produksjon

Ansatt som jobber med Bosch Rexroth Engineering Software MTpro

Tjenester og prosesser

Vi hjelper deg gjennom hele implementeringsprosessen med prosjekteringsprogramvaren MTpro. Vi veileder deg også gjennom hele prosessen med lean production. MPS-filosofien avrundes av Bosch Rexroths korte leveransetider og fleksible prosess. Dette lar deg gjøre tankene om produksjon til virkelighet – uten svinn.

Bosch Rexroths arbeidsstasjoner med manuelt tilkoblet EcoFlow, Lean, ESD.

Lean production

Med grunnlag i de tre pilarene fra det manuelle produksjonssystemet som dekker arbeidsstasjoner, materialforsyning og sammenkobling, kan du for eksempel skape arbeidsstasjoner så vel som hele produksjonslinjer, som raskt kan tilpasses arbeidsinnholdet og utføres på en effektiv måte samtidig som du unngår svinn i tråd med «lean»-prinsipper.

Mann som står ved en arbeidsbenk

Ergonomi

En ergonomisk utformet arbeidsstasjon spiller en viktig rolle i redusering av svinn under produksjonsprosessen. Med tanke på ergonomi, er hovedfokuset på arbeideren. Dette er årsaken til at arbeidsstasjoner fra Bosch Rexroth er utformet slik at de passer hver arbeider – og ikke motsatt.

Bosch Rexroth ESD-piktogram

ESD-beskyttelse

Elektrostatiske ladninger oppstår som resultat av at elektrisk ladning generert av friksjon på forskjellige materialer eller fra induksjon i elektriske felt. Disse kan så utlades og skade eller ødelegge sensitive komponenter. Vi tilbyr et stort utvalg av produkter som beskytter produktene dine mot skade forårsaket av ESD.

Produktoversikt manuelle produksjonssystemer

Bosch Rexroth arbeidsbenk med svingstol og skuffeskap

Tilpassede arbeidsstasjoner

MPS tilbyr deg fleksibel tilpassing av dine egne individuelle løsninger for arbeidsstasjoner.

Velg blant tilpassede produkter, som lar deg sette sammen den perfekte løsningen ved bruk av mange forskjellige parametere. Du kan også velge blant standardprodukter med faste dimensjoner.

I tillegg tilbys et omfattende program med tilbehør, som består av strømforsyninger, belysning for arbeidsstasjoner, høydejustering, tilgang til informasjon samt posisjonering av verktøy i tillegg til ESD-komponenter og svingstoler.

Dine fordeler:

  • Målrettet og optimert bruk av kapasitet
  • Arbeid med redusert tretthet
  • Økt produktivitet
  • Motiverte ansatte

Finn ut mer om hele porteføljen i PDF-katalogen vår

Nettkatalog
Nettkatalog
Materialforsyning og FiFo-stasjon fra Bosch Rexroth

Manuell sammenkobling

Se hele produktutvalget for manuelle prosesser.

Når du håndterer en rekke varianter, lar tilpassede materialvogner for arbeidsstasjoner deg forhåndssortere en materialvogn med deler for hver variant.

Materialvogner for logistikk brukes til å manuelt knytte en supermarkedhylle til arbeidsstasjoner, til å knytte sammen to arbeidsstasjoner eller produksjonsstasjoner, eller til å forsyne arbeidsstasjoner med materialer fra supermarkedet.

FiFo-stasjoner kan sammenlignes med et supermarked for gulvvalser, materialvogner og plukkvogner. Supermarkedets størrelse kan enkelt og raskt justeres etter individuelle behov via det modulære skinnesystemet.

EcoFlow komponenter brukes til å implementere systemer for materialflyt på arbeidsstasjoner, for å koble sammen arbeidsstasjoner samt på lageret og i plukkområdet. EcoFlow reduserer belastningen på arbeideren fordi paller med produkter og arbeidsstykker fraktes på manuelle glideseksjoner.

Finn ut mer om hele porteføljen i PDF-katalogen vår

Nettkatalog
Nettkatalog
Flyt-rack-system fra Bosch Rexroth

Materialforsyning

Rexroths materialforsynings- og flytrack-systemer tilbyr et bredt utvalg av alternativer for lagring og forsyning av materialer og beholdere, uansett sektor.

Om det så er engros, handel eller industri: Flytrack-systemet kan brukes som supermarkedhyller på et sentralt sted, eller for å direkte forsyne beholdere ved arbeidsstasjonen.

Dine fordeler:

  • Økonomisk takket være diverse transportbånd og ruller
  • Universell med kundespesifisert utstyr og dimensjoner
  • Fremtidssikker grunnet enkel konvertering og utviding
  • Tydelig utforming takket være fargede ruller på transportbåndene (kanban)
  • Effektivt gjennom inkludering av FiFo-prinsippet

Finn ut mer om hele porteføljen i PDF-katalogen vår

Nettkatalog
Nettkatalog
Bosch Rexroth EcoShape rørramme for materialvogn

Rørramme

EcoShape: Den neste dimensjonen innen rørrammesystemer

EcoShapes rørrammesystem avrunder enkelt vår for aluminiumsprofiler, siden det tillater enkle tilkoblinger mellom firkantede og runde elementer. T-sporet gjør at systemet er fullstendig kompatibelt med Rexroths aluminiumsrammesystem og manuelle produksjonssystemer.

Opprett individuelle løsninger på en lean måte, for utstyr som arbeidsstasjoner, materialvogner og flyt-rack i henhold til poka yoke- og Kaizen-prinsippene.

Komponentene i rørrammesystemet er inkludert i Rexroths MTpro prosjekteringsprogramvare, og er slående enkle å skjære, montere og håndtere. Dette sparer tid og omkostninger ved design og konfigurasjon av systemet ditt.

Nøkkelfunksjoner:

  • Koblinger kan kombineres med EcoShape D28L og D28L, N10 runde rør samt D28 rundt rør
  • Poka yoke-system for enkel og trygg montering av koblinger
  • Skrulås for sikre ledd
  • Positiv sammenlåsende tilkobling

Lær mer om EcoShape

Nettkatalog
Nettkatalog
Bruken av et dynamisk sittekonsept og av typiske bevegelsesmønstre under arbeid

Svingstoler

Enkel optimering av den ergonomiske utformingen av arbeidsstasjonene dine samt forbedret fysisk velvære og produktivitet.

Mange personer tilbringer mesteparten av livet sitt ved arbeidsstasjonen – spesielt i produksjonssektoren. Ergonomi og en sunn holdning er viktig for de ansatte når de jobber på produksjonslinjer, maskiner eller transportbelter. En god svingstol må tilby optimal støtte for dynamisk sitting dersom den skal fremme helsen til de som bruker den. Den må kunne tilpasses den spesifikke brukeren samt de vanlige bevegelsene som forekommer ved arbeid.

Nøkkelfunksjoner:

  • Stol utformet for alle bruksområder.
  • Støtter S-formen på ryggraden, med støtte for korsryggen
  • Oppfordrer til dynamisk sitting gjennom synkrone teknikker og vektregulering
  • Utvidbare kontrollelementer for enkel justering
  • Bruk av miljøvennlige materialer
  • Ergonomisk tilbehør

Lær mer om dynamisk sittestilling

Nettkatalog
Nettkatalog
Ansatte som står foran ACTIVE Cockpit fra Bosch Rexroth

ACTIVE Cockpit

Programvareløsningen for den vedvarende forbedringsprosessen – levering og visualisering av produksjonsdata i sanntid

Som en interaktiv programvareløsning, behandler og visualiserer ACTIVE Cockpit produksjonsdata i sanntid. ACTIVE Cockpit kobler sammen IT-bruksområder som produksjonsplanlegging, kvalitetsdataadministrasjon og e-post med programvarefunksjonene fra maskiner og anlegg. Informasjonen som er grunnlaget for beslutninger og prosessforbedringer.

Dine fordeler:

  • All relevant sanntidsinformasjon er tilgjengelig for alle og til enhver tid
  • Intelligente nettverk sparer tid ved informasjonsbehandling
  • ACTIVE Cockpit sørger for mer effektive forbedringsprosesser gjennom tydelig analyse og avgjørende oppgavedefinisjon
  • Kan raskt og enkelt utvides med følgende apper: ValueStream, LeanIndicator, DeviationManager, Diagramm

Lær mer om ACTIVE Cockpit

Nettkatalog
Nettkatalog

Lær mer om effektiv materialforsyning innenfor fremtidens fabrikk

ACTIVE Shuttle hjelper til å øke automatiseringen fra intralogistikkprosessene dine og materialforsyningen. ACTIVE Shuttle Management System (AMS) tillater en svært fleksibel ordrebehandling, der bestillinger kan legges inn manuelt eller gjennom automatisk mating fra tredjepartssystemer.

Gå til ACTIVE Shuttle

Suksesshistorier

ACTIVE Cockpit for lagerlogistikk hos Bosch Thermotechnology

Bedre oversikt på lageret

ACTIVE Cockpit behandler og visualiserer nøkkeltall for logistikk i sanntid

Suksesshistorie for manuelle produksjonssystemer – LTI/Levitec

Økt produktivitet ved kortere syklustider

Praktiske enheter med lean production som består av EcoShape-rørrammesystemet og aluminiumsprofiler fra Bosch Rexroth, for produksjon av høyhastighets harddisker.

Suksesshistorie for manuelle produksjonssystemer – Berlinger

Friske ansatte er mer produktive

Ergonomisk høydejusterbar monteringslinje fra Bosch Rexroth sikrer fleksible og effektive produksjonsprosesser for manipulasjonssikre pakkesystemer.